Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0078 € - 17,8456 € | 257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3689 € - 1,5702 € | 2146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon caricato a vetro
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,7417 € - 13,3545 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,8087 € - 13,4797 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,3961 € - 24,5582 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 16,8967 € - 33,4606 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4927 € - 1,7221 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Nylon caricato a vetro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,5715 € - 5,5715 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Nylon caricato a vetro
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 9,5743 € - 18,9759 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,4413 € - 22,2773 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,3052 € - 18,4405 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 5,4264 € - 5,4264 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,7813 € - 3,2786 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 2,4927 € - 5,1752 € | 6408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile
|
Inclinato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,459 € - 35,5344 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodizzato nero
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,5579 € - 1,8412 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon caricato a vetro
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 56,3838 € - 111,7138 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodizzato trasparente
|
Alluminio
|
Rettangolare
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 20,6783 € - 40,9558 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nichelato
|
GF PA
|
A freccia
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,7901 € - 5,6808 € | 10980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10203682 | 3,4416 € - 7,168 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Lucido
|
Acciaio inossidabile 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare