Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 + | 6,4373 € |
Spessore battente | 2.5 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.098 in |
Diametro foro di montaggio | 6.5 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.256 in |
Lunghezza totale | 138.0 mm |
Lunghezza totale | 5.433 in |
Spessore totale | 10.5 mm |
Spessore totale | 0.413 in |
Larghezza totale | 89.0 mm |
Larghezza totale | 3.504 in |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | A freccia |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 6 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare