Questa selezione di cerniere presenta un design a libro che offre una grande area di contatto, per una maggiore stabilità e distribuzione del carico. A differenza delle cerniere tradizionali, viene utilizzato un sistema di fissaggio a vite e perno per garantire un'installazione facile e sicura su porte, pannelli e armadi.
La vite offre un fissaggio sicuro, mentre il perno aggiunge rinforzo, rendendole eccellenti per applicazioni che richiedono un uso frequente e affidabilità a lungo termine.
Comunemente utilizzate in porte per impieghi gravosi, contenitori per macchinari, pannelli di accesso e assemblaggi automobilistici.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Lega di zinco, Poliammide, Lega di zinco pressofuso, PA Colore: Acciaio, Argento, Nero, Cromato Codice Serie: SR4599, SR5506, SR5507
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4099 € - 13,1738 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Cromato
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,3009 € - 8,8212 € | 2205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,9744 € - 6,9641 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,901 € - 4,5127 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Cromato
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8602 € - 2,8936 € | 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Senza finitura
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,0419 € - 13,9863 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5027 € - 3,8931 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Verniciato a polvere
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,4099 € - 13,1738 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Senza finitura
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4024 € - 3,737 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinco
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinco
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare