Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa - A saldare

Disponibile

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

Codice Serie: SR5545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Distanza scostamento Lunghezza totale battente Materiale corpo Larghezza totale Acquista
16,4718 € - 23,0606 € 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
32.5 mm
9,5885 € - 13,4239 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
60.0 mm
Acciaio
38.0 mm
20078430 2,6146 € - 4,0671 € 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
22.5 mm
2,7179 € - 4,2279 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
22.5 mm
3,2078 € - 4,9899 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
38.0 mm
2,2554 € - 3,5085 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
32.5 mm
3,5007 € - 5,4456 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile
38.0 mm
16,4718 € - 23,0606 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile
32.5 mm
3,2078 € - 4,9899 € 331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
60.0 mm
Acciaio
32.5 mm
3,6671 € - 5,134 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
60.0 mm
Acciaio inossidabile
38.0 mm
Cerniera a scomparsa 20.0 mm 34.0 mm Acciaio inossidabile 304

20068844

Fascia di prezzo
23,0606 € - 16,4718 €

Livelli di giacenza
191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a scomparsa 24.0 mm 40.0 mm Acciaio

20124328

Fascia di prezzo
13,4239 € - 9,5885 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza battente porta
    15.0 mm
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
Cerniera a scomparsa M4 36.0 mm 60.0 mm Acciaio zincato

20078430

Fascia di prezzo
4,0671 € - 2,6146 €

Livelli di giacenza
113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a scomparsa M4 36.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile 304

20078423

Fascia di prezzo
4,2279 € - 2,7179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a scomparsa 20.0 mm 40.0 mm Acciaio zincato

20068875

Fascia di prezzo
4,9899 € - 3,2078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 20.0 mm 60.0 mm Acciaio zincato

20068851

Fascia di prezzo
3,5085 € - 2,2554 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a scomparsa 24.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

20124304

Fascia di prezzo
5,4456 € - 3,5007 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza battente porta
    15.0 mm
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
Cerniera a scomparsa 24.0 mm 34.0 mm Acciaio inossidabile

20124281

Fascia di prezzo
23,0606 € - 16,4718 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza battente porta
    15.0 mm
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
Cerniera a scomparsa 24.0 mm 34.0 mm Acciaio

20124311

Fascia di prezzo
4,9899 € - 3,2078 €

Livelli di giacenza
331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza battente porta
    15.0 mm
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    24.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    32.5 mm
Cerniera a scomparsa 20.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

20124298

Fascia di prezzo
5,134 € - 3,6671 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza battente porta
    15.0 mm
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Distanza scostamento
    20.0 mm
  • Lunghezza totale battente
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm