Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Acciaio inossidabile

Cerniere nascoste con sistema di montaggio a vite e orientamento a destra o a sinistra.
Codice articolo Essentra :

10299975

Codice articolo precedente:

550065

391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 56,422 €
20 + 28,4822 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

56,42 €

1 x 56,422 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza scostamento 6.0 mm
Lunghezza totale battente 104.5 mm
Lunghezza totale 106.0 mm
Larghezza totale 44.0 mm
Colore Naturale
Finitura Grezzo
Metodo di montaggio Vite
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Materiale pin Acciaio inossidabile AISI 316
Rimovibilità Rimovibili
Codice doganale 8302100090
Materiale chiusura Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci