Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa - Rimovibili

Disponibile

Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.

Codice Serie: SR5510

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza totale Colore Finitura Lunghezza pin Materiale corpo Acquista
10134610 0,8951 € - 1,3899 € 4650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
18.0 mm
Nero
Senza finitura
18.0 mm
Acciaio
0,9594 € - 1,066 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
32.0 mm
Nero
Senza finitura
5.5 mm
Nylon
0,9807 € - 1,0897 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
51.5 mm
Naturale
Placcato in rame
10.0 mm
Acciaio
4,2882 € - 9,0052 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
1,4966 € - 1,6629 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Zincato
84.0 mm
Acciaio
20068738 1,4966 € - 1,6629 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Zincato
14.5 mm
Acciaio
2,0953 € - 3,2594 € 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
2,9162 € - 6,1241 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
Cromato
Naturale
84.0 mm
Acciaio inossidabile
2,0953 € - 3,2594 € 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
2,2967 € - 3,5726 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
1,373 € - 2,1358 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6,1751 € - 8,6452 € 1755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Cerniera porte 18.0 mm Acciaio

10134610

Fascia di prezzo
1,3899 € - 0,8951 €

Livelli di giacenza
4650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    18.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 32.0 mm 110 ° Acciaio

10464342

Fascia di prezzo
1,066 € - 0,9594 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Diametro pin
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Tipo cerniera
    Cerniere a molla e perno
Cerniera a scomparsa 51.5 mm 110 ° Acciaio

20064778

Fascia di prezzo
1,0897 € - 0,9807 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    51.5 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    10.0 mm
  • Finitura corpo
    Placcato in rame
Cerniera a scomparsa 135 °

20068769

Fascia di prezzo
9,0052 € - 4,2882 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7907000090
Cerniera a scomparsa 84.0 mm 135 ° Acciaio

20068721

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,4966 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 84.0 mm 135 ° Acciaio

20068738

Fascia di prezzo
1,6629 € - 1,4966 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    14.5 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 135 °

20068813

Fascia di prezzo
3,2594 € - 2,0953 €

Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 84.0 mm 135 ° Acciaio inossidabile

20068691

Fascia di prezzo
6,1241 € - 2,9162 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    84.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    84.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
Cerniera a scomparsa 135 °

20068776

Fascia di prezzo
3,2594 € - 2,0953 €

Livelli di giacenza
575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro pin
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 110 °

20123505

Fascia di prezzo
3,5726 € - 2,2967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a scomparsa 110 °

20064785

Fascia di prezzo
2,1358 € - 1,373 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera a scomparsa 110 °

20064808

Fascia di prezzo
8,6452 € - 6,1751 €

Livelli di giacenza
1755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890