Le cerniere ad angolo a sbalzo a 90 sono disponibili in diversi profili per adattarsi a svariate combinazioni per posizionare la porta al telaio.
Codice Serie: SR5504
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7223 € - 4,2347 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,4241 € - 14,5938 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,5055 € - 3,8975 € | 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,2881 € - 15,8033 € | 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Acciaio inossidabile
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,7525 € - 19,2535 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Lega di zinco pressofuso
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare