Le cerniere in metallo hanno un angolo di rotazione di 180, sono utilizzate essenzialmente per pannelli in acciaio in applicazioni di grandi dimensioni. La gamma è realizzata in lega di zinco pressofuso con diversi tipi di finiture. I pannelli sono cerniere con un sistema a perno.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1442 € - 5,6511 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1482 € - 3,3417 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
Cromato
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9464 € - 1,4722 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.323 in
59.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 6,6425 € - 9,2995 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0317 € - 3,1604 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1124 € - 3,286 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6287 € - 2,2802 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
Cromato
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,0092 € - 4,681 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,6425 € - 9,2995 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturale
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,3313 € - 5,182 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 4,7024 € - 7,3148 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,838 € - 2,5732 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,4967 € - 3,8837 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare