Le cerniere continue in plastica sono disponibili con montaggio con rivetti, viti, chiodi o morsetti. Offrono una forte resistenza alle sostanze chimiche, olio, solventi e acqua di mare e una resistenza alla trazione di 180N/cm. Resistono ad un ampio intervallo di temperature e vengono fornite in rotoli 15.25 in 3 diverse opzioni di colore disponibili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224,1594 € - 307,4589 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
465,564 € - 574,8057 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
106,08 € - 106,08 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturale
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
249,045 € - 341,597 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Grigio
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
307,5808 € - 379,7313 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.197 ft
15.3 m
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
307,5808 € - 379,7313 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
10273609 | 465,564 € - 574,8057 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Grigio
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
226,3811 € - 310,5476 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.197 ft
15.3 m
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
307,5808 € - 379,7313 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.197 ft
15.3 m
|
Grigio
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
465,564 € - 574,8057 € | Richiedi il lead time qui |
50.197 ft
15.3 m
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare