Menu Ricerca

Chiavi per Serratura e chiusura

Disponibile

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Finitura Tipo chiave Acquista
4,09 € - 7,9797 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Ghisa
Senza finitura
Chiave quadrata di 8,0 mm
16,8714 € - 37,5484 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA; acciaio
Senza finitura
Chiave master
30202333E 0,9482 € - 0,9482 € Richiedi il lead time qui
Natural
PA; ottone
Nichelato
Chiave Euro (5333)
2,9431 € - 7,3467 € Richiedi il lead time qui
Nero
Cromato
Cromato
Chiave tubolare
4,3583 € - 4,3583 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Plastica
Opaco
Chiave tubolare
1,2643 € - 1,2643 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Zamak
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
36815E 1,5172 € - 2,2569 € 863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,5172 € - 2,2569 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cromato
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 7,0 mm
0,7928 € - 1,4912 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Acciaio inossidabile
Senza finitura
Chiave - speciale, serie 460
1,5172 € - 2,2569 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
1,5714 € - 1,6933 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave - speciale, serie 361
1,5172 € - 2,2569 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco
Cromato
Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm
5,351 € - 5,649 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco
Poliammide
Chiave esagonale di 4,0 mm
1,5172 € - 2,2569 € Richiedi il lead time qui
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
26715E 1,8559 € - 3,1084 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,8559 € - 2,0184 € Richiedi il lead time qui
Natural
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
1,8559 € - 2,0184 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
1,211 € - 1,8358 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Nylon
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,5172 € - 2,2569 € 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
16711E 1,5714 € - 1,6933 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Lega di zinco
Cromato
Chiave - speciale, serie 361
  • di 2
Chiave per serratura e chiusura

493478

Fascia di prezzo
7,9797 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave master PA; acciaio

30204041E

Fascia di prezzo
37,5484 € - 16,8714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Tipo chiave
    Chiave master
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura

30202333E

Fascia di prezzo
0,9482 € - 0,9482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro; ottone
  • Tipo chiave
    Chiave Euro (5333)
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave tubolare 48.0 mm Cromato

36912

Fascia di prezzo
7,3467 € - 2,9431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave tubolare Plastica

76993E

Fascia di prezzo
4,3583 € - 4,3583 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Plastica
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave quadrata di 8,0 mm Zamak

36896E

Fascia di prezzo
1,2643 € - 1,2643 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco

36815E

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave quadrata di 7,0 mm Lega di zinco

36827E

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 7,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave - speciale, serie 460 Acciaio inossidabile

36894E

Fascia di prezzo
1,4912 € - 0,7928 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 460
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave triangolare di 7,0 mm Lega di zinco

36837E

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave - speciale, serie 361 Lega di zinco

16712E

Fascia di prezzo
1,6933 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 361
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm Lega di zinco

36868E

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di sicurezza di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave esagonale di 4,0 mm Lega di zinco

16964E

Fascia di prezzo
5,649 € - 5,351 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Poliammide
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco

36838E

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco

26715E

Fascia di prezzo
3,1084 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave

26713E

Fascia di prezzo
2,0184 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Lunghezza totale
    3.0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave

26738E

Fascia di prezzo
2,0184 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

16915E

Fascia di prezzo
1,8358 € - 1,211 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco

36813E

Fascia di prezzo
2,2569 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave - speciale, serie 361 Lega di zinco

16711E

Fascia di prezzo
1,6933 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave - speciale, serie 361
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm

56813

Fascia di prezzo
5,2998 € - 5,2998 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Doppia mappa 5 mm; Quadrato 8 mm; binario 5,1 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

26915E

Fascia di prezzo
1,6007 € - 1,0552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave

26728E

Fascia di prezzo
2,0184 € - 1,8559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave

26726E

Fascia di prezzo
1,5752 € - 1,4508 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 6,0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave ferroviaria quadrata Lega di zinco

56913

Fascia di prezzo
4,1156 € - 4,1156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave ferroviaria quadrata
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
Brugola 3.0 mm Acciaio

463159

Fascia di prezzo
0,2187 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
10117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo chiave
    Brugola
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
Chiave

26737E

Fascia di prezzo
1,5752 € - 1,5337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco

36828E

Fascia di prezzo
2,4826 € - 1,5172 €

Livelli di giacenza
269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000