Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Codice Serie: SR5518
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Materiale | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1225 € - 11,0795 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 7,1225 € - 11,0795 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 7,2165 € - 10,1031 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5565 € - 7,0879 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,4873 € - 9,0822 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,8052 € - 10,6906 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,7496 € - 10,6182 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,6545 € - 10,4255 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,8052 € - 10,6906 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,1699 € - 8,1699 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
| 8,1699 € - 8,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
| 4,2631 € - 4,7368 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
| 6,2354 € - 9,694 € | 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,2354 € - 9,694 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,3802 € - 9,8774 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,2355 € - 9,6941 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,0449 € - 4,4944 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
| 8,1699 € - 8,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
| 4,2631 € - 4,7368 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Nessuna chiave a cilindro
|
||
| 6,8052 € - 10,6906 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.772 in
45.0 mm