0771201E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 39 | 30,9885 € |
40 + | 16,5675 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza superficie | 85.0 mm |
---|---|
Lunghezza superficie | 3.346 " |
Larghezza superficie | 35.0 mm |
Larghezza superficie | 1.378 in |
Intervallo dimensione foro di montaggio | 25.0 - 86.0 mm |
Intervallo dimensione foro di montaggio | 0.984 - 3.386 in |
Intervallo di serraggio | 24.0 - 46.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.945 - 1.811 in |
Lunghezza totale | 109.0 mm |
Lunghezza totale | 4.291 in |
Meccanismo di bloccaggio | Con elemento di blocco |
Tipo scatto | Flush |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Comprende | Nothing Included |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare