Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna, un dado di montaggio e due chiavi Euro standard (5333).
Sono realizzate per essere facili e veloci da installare, offrono una maggiore sicurezza e impediscono l'ingresso di persone non autorizzate, pur consentendo un facile accesso quando sono sbloccate. I prodotti comprendono diversi materiali, finiture e gamme di serraggio utilizzati in varie applicazioni come armadi elettrici, armadi e coperture per apparecchiature.
Codice Serie: SR5541
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Altezza manopola | Colore | Lunghezza foro di montaggio | Tipo chiave | Materiale (nome esteso) | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1754 € - 39,5935 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,1754 € - 39,5935 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,1754 € - 39,5935 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,1754 € - 39,5935 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,1754 € - 39,5935 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,1754 € - 39,5935 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 5,2498 € - 6,8125 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 4,6631 € - 5,1812 € | 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 6,0495 € - 6,8125 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Naturale
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 21,8141 € - 40,7966 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Nero
|
|
Chiave Euro (5333)
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
||
| 2,6914 € - 4,1866 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Cromato
|
0.559 in
14.2 mm
|
Chiavi uguali
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,9427 € - 9,7197 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.638 in
16.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
Cromato
|
0.559 in
14.2 mm
|
Chiavi uguali
|
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare