Menu Ricerca

Scrocco a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm

Codice articolo:

360121330

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 6,761 €
50 + 3,2195 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

33,81 €

5 x 6,761 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Maniglia funzionante tramite utensile
Stile chiusura Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro
Stile testa Doppio spacco 3,0 mm
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm
Comprende Key Sold Separately
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci