Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Lunghezza camma | Colore | Stile chiusura | Orientamento montaggio | Materiale | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,162 € - 9,6004 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 4,0568 € - 6,3106 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,782 € - 8,9277 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 6,0454 € - 9,451 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 6,7022 € - 9,3831 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,2086 € - 8,1023 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 6,7224 € - 10,5131 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 4,8051 € - 7,4745 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 5,2904 € - 7,7953 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 4,8915 € - 6,8481 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 5,8968 € - 9,1728 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 6,9079 € - 10,8236 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
|
|
|
||
| 7,0877 € - 11,0253 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 8,1699 € - 8,1699 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Cam Latch
|
Universale
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,8915 € - 6,8481 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
|
|
|
|
||
| 4,7984 € - 5,3315 € | Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromato
|
Chiusure a camme con rotazione a un quarto di giro
|
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare