Menu Ricerca

Chiusure a scorrimento con caricamento a molla

Disponibile

La nostra linea di chiavistelli a molla è adatta per applicazioni in legno e metallo. Disponibili con o senza battuta e con o senza finecorsa in posizione di apertura. Sono facili da installare con un unico foro da apportare sul telaio e sullo sportello.

Codice Serie: SR5471

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale corpo Larghezza totale corpo Finitura Diametro bullone Acquista
7,363 € - 15,4624 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Zincato
8.0 mm
12,7464 € - 26,7674 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
Zincato
12.0 mm
14,8289 € - 29,3858 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Zincato
9.5 mm
7,2887 € - 15,3063 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Zincato
8.0 mm
12,8924 € - 27,0741 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
Zincato
12.0 mm
21,3267 € - 44,7862 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
Zincato
16.0 mm
7,4032 € - 11,5161 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
154.0 mm
42.0 mm
Zincato
12.0 mm
77,0337 € - 152,6101 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Zincato
16.0 mm
5,0062 € - 7,7874 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
154.0 mm
42.0 mm
Zincato
12.0 mm
20,0171 € - 42,0359 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.0 mm
Zincato
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
73.5 mm
Grezzo
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
73.5 mm
Grezzo
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
132.0 mm
Zincato
9.5 mm
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Anodizzato
12.9 mm
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Anodizzato
12.9 mm
Chiusura a slitta 36.0 mm (L) Acciaio

10208021

Fascia di prezzo
15,4624 € - 7,363 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Cabrato
  • Diametro bullone
    8.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    36.0 mm
Chiusura a slitta 56.0 mm (L) Acciaio

10208069

Fascia di prezzo
26,7674 € - 12,7464 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Orientamento verso il basso
  • Diametro bullone
    12.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    56.0 mm
Chiusura a slitta 60.0 mm (L) Acciaio

10281291

Fascia di prezzo
29,3858 € - 14,8289 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Caricata a molla
  • Diametro bullone
    9.5 mm
  • Sporgenza bullone
    52.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    60.0 mm
Chiusura a slitta 36.0 mm (L) Acciaio

10208052

Fascia di prezzo
15,3063 € - 7,2887 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Orientamento verso il basso
  • Diametro bullone
    8.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    36.0 mm
Chiusura a slitta 56.0 mm (L) Acciaio

10208038

Fascia di prezzo
27,0741 € - 12,8924 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Cabrato
  • Diametro bullone
    12.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    56.0 mm
Chiusura a slitta 73.0 mm (L) Acciaio

10208045

Fascia di prezzo
44,7862 € - 21,3267 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Cabrato
  • Diametro bullone
    16.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    73.0 mm
Chiusura a slitta 154.0 mm (L) Acciaio

10095676

Fascia di prezzo
11,5161 € - 7,4032 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Stile
    With stud
  • Diametro bullone
    12.0 mm
  • Sporgenza bullone
    29.0 mm
Chiusura a slitta 75.0 mm (L) Acciaio

10281284

Fascia di prezzo
152,6101 € - 77,0337 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Caricata a molla
  • Diametro bullone
    16.0 mm
  • Sporgenza bullone
    45.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    75.0 mm
Cerniera a molla Senza perno prigioniero 154.0 mm 42.0 mm Acciaio

10095669

Fascia di prezzo
7,7874 € - 5,0062 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Stile
    Without stud
  • Diametro bullone
    12.0 mm
  • Sporgenza bullone
    29.0 mm
Chiusura a slitta 73.0 mm (L) Acciaio

10208076

Fascia di prezzo
42,0359 € - 20,0171 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Orientamento verso il basso
  • Diametro bullone
    16.0 mm
  • Lunghezza totale corpo
    73.0 mm
Chiusura a slitta 73.5 mm (L) Acciaio inossidabile

10352571


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Grezzo
  • Tipo di chiavistello
    Caricata a molla
  • Diametro bullone
    12.0 mm
  • Sporgenza bullone
    12.0 mm
Chiusura a slitta 73.5 mm (L) Acciaio inossidabile

10352564


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Grezzo
  • Tipo di chiavistello
    Caricata a molla
  • Diametro bullone
    12.0 mm
  • Sporgenza bullone
    12.0 mm
Chiusura a slitta 132.0 mm (L) Acciaio inossidabile

10352601


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Zincato
  • Tipo di chiavistello
    Chiusure scorrevoli
  • Diametro bullone
    9.5 mm
  • Sporgenza bullone
    52.0 mm
Chiusura a slitta 60.0 mm (L) Alluminio

10352595


Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Anodizzato
  • Tipo di chiavistello
    Chiusure scorrevoli
  • Diametro bullone
    12.9 mm
  • Sporgenza bullone
    13.9 mm
Chiusura a slitta 60.0 mm (L) Alluminio

10352588


Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Anodizzato
  • Tipo di chiavistello
    Chiusure scorrevoli
  • Diametro bullone
    12.9 mm
  • Sporgenza bullone
    13.9 mm