Menu Ricerca

Chiusure scorrevoli a incastro

Disponibile

La nostra gamma di chiusure scorrevoli a incastro ha un sistema di rilascio a scorrimento rapido. Sono adatte a porte di piccole dimensioni e la gamma è compatibile con spessori di pannello e requisiti di chiusura diversi, per una maggiore sicurezza.

Codice Serie: SR5539

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza foro compatibile Materiale chiusura Tipo di chiavistello Larghezza foro compatibile Acquista
0,4038 € - 0,4487 € 2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA6 GFR30
Con battuta scorrevole
0,6421 € - 1,0464 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
3,4552 € - 5,3748 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.3 mm
37.3 mm
4,1046 € - 6,3849 € 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
25.3 mm
0,3422 € - 0,5323 € 5155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
8.0 mm
20059804 0,7416 € - 1,1535 € 3303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
25.3 mm
0,6651 € - 1,0346 € 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
25.3 mm
0,5878 € - 0,993 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
ABS
Sliding Lock
17.0 mm
Chiusura a slitta 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Nero

10468982

Fascia di prezzo
0,4487 € - 0,4038 €

Livelli di giacenza
2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di chiavistello
    Con battuta scorrevole
  • Larghezza totale
    28.4 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    PA6 GFR30
Chiusura a slitta 1.2 mm 1.5 mm ABS Nero

20126193

Fascia di prezzo
1,0464 € - 0,6421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di chiavistello
    Sliding Lock
  • Lunghezza foro compatibile
    19.0 mm
  • Larghezza foro compatibile
    17.0 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
Chiusura a slitta 0.8 mm 1.5 mm Nero

20126278

Fascia di prezzo
5,3748 € - 3,4552 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza foro compatibile
    25.3 mm
  • Larghezza foro compatibile
    37.3 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a slitta 0.8 mm 1.5 mm Nero

20077501

Fascia di prezzo
6,3849 € - 4,1046 €

Livelli di giacenza
1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza foro compatibile
    37.3 mm
  • Larghezza foro compatibile
    25.3 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a slitta 1.5 mm Nero

10092026

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,3422 €

Livelli di giacenza
5155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza foro compatibile
    13.0 mm
  • Larghezza foro compatibile
    8.0 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a slitta 1.5 mm Nero

20059804

Fascia di prezzo
1,1535 € - 0,7416 €

Livelli di giacenza
3303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza foro compatibile
    37.3 mm
  • Larghezza foro compatibile
    25.3 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a slitta 1.2 mm Nero

20059798

Fascia di prezzo
1,0346 € - 0,6651 €

Livelli di giacenza
2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza foro compatibile
    37.3 mm
  • Larghezza foro compatibile
    25.3 mm
  • Materiale molla
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a slitta 0.8 mm 1.2 mm ABS Nero

20080594

Fascia di prezzo
0,993 € - 0,5878 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo di chiavistello
    Sliding Lock
  • Lunghezza foro compatibile
    19.0 mm
  • Larghezza foro compatibile
    17.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm