Menu Ricerca

Clip a doppia aletta ripiegata

Disponibile

Le clip ad alette resistenti sorreggono materiali espositivi leggeri e in cartoncino su fissaggi diversi. In genere le nostre alette in plastica vengono usate su pareti dogate, fili, pareti forate e basi per espositore simili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza totale Acquista
0,42 € - 0,4932 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
25.0 mm
0,5229 € - 0,5811 € 29612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
31.0 mm
Clip a S per punti vendita 47.0 mm 25.0 mm Nylon

469109

Fascia di prezzo
0,4932 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a S per punti vendita 57.0 mm 31.0 mm Nylon

469108

Fascia di prezzo
0,5811 € - 0,5229 €

Livelli di giacenza
29612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Nylon
  • Lunghezza totale
    57.0 mm
  • Larghezza totale
    31.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790