Menu Ricerca

Clip a molla 42.1 mm 14.3 mm Naturale Nylon 6/6

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Codice articolo Essentra :

10009802

Codice articolo precedente:

HFCC-A-8-01

6997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1868 €
5000 + 0,1681 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

186,80 €

1000 x 0,1868 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Stile raccordo Snap-Lock
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Altezza totale 42.1 mm
Larghezza totale 14.3 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci