Il rivestimento in vinile fornisce una soluzione più stabile per proteggere i cavi dalle vibrazioni e dai danni. L'area per il montaggio a vite è essenziale per garantire un fissaggio saldo. Disponibile in 14 misure per alloggiare fasci di diverso diametro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3629 € - 3,3629 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,8412 € - 1,8412 € | 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,7734 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9053 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9053 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1725 € - 3,1725 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1,7495 € - 1,7495 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9053 € - 0,9053 € | 763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,649 € - 2,7125 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,2042 € - 3,2042 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,1725 € - 3,1725 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,1408 € - 3,1408 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,6649 € - 2,7284 € | 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,1249 € - 3,1249 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,0773 € - 3,0773 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,3946 € - 3,3946 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,0566 € - 1,0566 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 1,4163 € - 1,4163 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | 1873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1884 € - 3,1884 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare