Menu Ricerca

Clip ad anello piatta

Disponibile

Le clip ad anello piatte si inseriscono nella loro sede senza difficoltà; sono dotate di una linguetta di sgancio per una rapida disattivazione dell'azione di bloccaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1472 € - 0,1685 € 2571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3115 € - 0,3385 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fermacavo piatto Senza montaggio 63.5 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10005989

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
2571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    76.2 mm
  • Larghezza interna
    63.5 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Fermacavo piatto 50.8 mm 38.1 mm Naturale Nylon 6/6

10154489

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3115 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2