Menu Ricerca

Clip per cavi 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa clip fermacavi è realizzata in nylon naturale ed è montata su un supporto adesivo.
Codice articolo Essentra :

10245859

Codice articolo precedente:

460303

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3257 €
1000 - 1999 0,3087 €
2000 + 0,279 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

32,57 €

100 x 0,3257 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza totale 8.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci