Menu Ricerca

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spacer Height Spessore minimo pannello Colore Diametro massimo cavo compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1558 € - 0,1776 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1059 € - 0,1103 € 7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1059 € - 0,1103 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1165 € - 0,1214 € 1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1218 € - 0,1269 € 2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1401 € - 0,1459 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
0.8 mm
Naturale
17.5 mm
4.8 mm
0,1417 € - 0,1614 € 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1516 € - 0,1727 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
Naturale
0,1721 € - 0,1971 € 15995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Naturale
0,1756 € - 0,3016 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
Naturale
0,1957 € - 0,4707 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
0.6 mm
Nero
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1516 € - 0,1727 € 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1349 € - 0,1537 € 7195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1349 € - 0,1537 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
0,1294 € - 0,1348 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1177 € - 0,1226 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
4.8 mm
0,1484 € - 0,1691 € 2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1484 € - 0,1691 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1.6 mm
Naturale
7.9 mm
4.8 mm
0,1714 € - 0,1953 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.6 mm
Naturale
11.1 mm
4.8 mm
  • di 5
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025925

Fascia di prezzo
0,1776 € - 0,1558 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10025819

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025789

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10025741

Fascia di prezzo
0,1214 € - 0,1165 €

Livelli di giacenza
1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 17.5 mm PA Naturale

10112717

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
2944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 17.5 mm PA Naturale

10112724

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10025994

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1417 €

Livelli di giacenza
6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10026021

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024539

Fascia di prezzo
0,1971 € - 0,1721 €

Livelli di giacenza
15995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10024577

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 10.0 mm 11.0 mm PA Nero

10024423

Fascia di prezzo
0,4707 € - 0,1957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10026069

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10025857

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
7195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10025895

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
  • Tipo
    1
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm 4.8 mm PA Naturale

10025758

Fascia di prezzo
0,1348 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 4.8 mm PA Naturale

10025796

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Morsetto a collare A scatto 12.7 mm 4.8 mm PA Naturale

10025826

Fascia di prezzo
0,1226 € - 0,1177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 7.9 mm PA Naturale

10025864

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,1484 €

Livelli di giacenza
2234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Morsetto a collare A scatto 9.5 mm 7.9 mm PA Naturale

10025901

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,1484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Morsetto a collare A scatto 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

10025932

Fascia di prezzo
0,1953 € - 0,1714 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Metodo di montaggio
    Clip On
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm