Menu Ricerca

Clip per bordi per canalina

Disponibile

Queste clip sono progettate per essere montate sul bordo di un pannello, non richiedono quindi un foro passante. Disponibili in vari modelli per alloggiare tubi corrugati di misure diverse.

Codice Serie: SR6262

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo pannello Lunghezza totale Diametro cavo compatibile Spessore massimo pannello Larghezza totale Tipo Acquista
0,4249 € - 0,5665 € 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
0,5792 € - 0,7704 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,4249 € - 0,5665 € 718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,6741 € - 0,9007 € 1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,5792 € - 0,7704 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
0,6741 € - 0,9007 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
0,6741 € - 0,9007 € 64188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
0,4249 € - 0,5665 € 4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,2642 € - 0,2642 € 3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,6415 € - 0,854 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
0,7081 € - 0,9461 € 25790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
0,6741 € - 0,9007 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
0,6773 € - 0,9049 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
0,6522 € - 0,8705 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
0,6448 € - 0,8615 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633

Fascia di prezzo
0,7704 € - 0,5792 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695

Fascia di prezzo
0,9007 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    13.6 mm
  • Lunghezza totale
    41.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640

Fascia di prezzo
0,7704 € - 0,5792 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688

Fascia di prezzo
0,9007 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    8.9 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Fascia di prezzo
0,9007 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
64188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    8.7 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
4099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    4.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    15.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664

Fascia di prezzo
0,2642 € - 0,2642 €

Livelli di giacenza
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657

Fascia di prezzo
0,854 € - 0,6415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    7.5 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    17.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718

Fascia di prezzo
0,9461 € - 0,7081 €

Livelli di giacenza
25790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    13.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701

Fascia di prezzo
0,9007 € - 0,6741 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959

Fascia di prezzo
0,9049 € - 0,6773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    13.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    23.3 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Clip per tubo corrugato 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,6522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    13.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.0 mm
Clip per tubo corrugato 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886

Fascia di prezzo
0,8615 € - 0,6448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio sul bordo
  • Diametro cavo compatibile
    10.0 mm
  • Altezza fino al centro della sfera
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm