Menu Ricerca

Clip per cavi 19.1 mm 10.1 mm 23.65 mm Alluminio Grigio

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 10.1 x 19.1 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Codice articolo Essentra :

10021002

Codice articolo precedente:

PFC-25M

80958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3555 €
5000 + 0,3285 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

355,50 €

1000 x 0,3555 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Schiuma protettiva
Colore Grigio
Lunghezza braccio del morsetto 23.65 mm
Standard di RMS
Codice doganale 7616991099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci