Menu Ricerca

Clip per guida DIN

Disponibile

Le clip di montaggio su guida sono usate per tutti i profili guida DIN di uso comune. Non necessitano di un utensile per l'installazione e sono leggere. Sono una soluzione a lungo termine per la gestione dei cavi adattabile alle installazioni esistenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo rotaia Stile Tipo Acquista
0,0931 € - 0,1543 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Profilo a C
2
  • di 2
Clip di montaggio per guida 2 11.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10005255

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo rotaia
    Profilo a C
  • Altezza interno
    3.6 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66