Menu Ricerca

Clip per punti vendita - Connettori

Disponibile

Le aste per clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le aste di giunzione sono disponibili in una vasta gamma di lunghezze sia flessibili che fisse per soddisfare le vostre esigenze.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo Lunghezza Acquista
0,1444 € - 0,1444 € 6924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Component
15.0 mm
0,2648 € - 0,5472 € 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Component
50.0 mm
Clip per promozioni punti vendita Connettore del giunto 15.0 mm POM Trasparente

10395059

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
6924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Poliacetale
  • Tipo
    Component
  • Lunghezza
    15.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.1318 GBP
Clip per promozioni punti vendita Asta piccola 50.0 mm PS Trasparente

10395066

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene
  • Tipo
    Component
  • Lunghezza
    50.0 mm
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.6387 EUR