Menu Ricerca

Controdadi per pressacavi

Disponibile

I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Larghezza tra le estremità Spessore Acquista
0,1198 € - 0,206 € Richiedi il lead time qui
PG 9
Glass Filled Nylon 6
22.0 mm
5.0 mm
0,3539 € - 0,3931 € 19898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Ottone; Neoprene
15.0 mm
2.5 mm
0,4129 € - 0,4587 € 11557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
Ottone; Neoprene
24.5 mm
3.5 mm
1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
Ottone; Neoprene
60.0 mm
5.0 mm
1,2961 € - 2,722 € Richiedi il lead time qui
M20
Ottone; Neoprene
23.5 mm
3.0 mm
2,8593 € - 3,1849 € Richiedi il lead time qui
M50
Ottone; Neoprene
55.0 mm
5.0 mm
4,1329 € - 4,5905 € Richiedi il lead time qui
PG48
Ottone; Neoprene
60.0 mm
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
1/2
Ottone; Neoprene
24.0 mm
4.5 mm
1,252 € - 1,3934 € Richiedi il lead time qui
M25
Ottone; Neoprene
29.0 mm
3.5 mm
2,5376 € - 2,818 € 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Ottone; Neoprene
70.0 mm
5.5 mm
Richiedi il lead time qui
1 in
Ottone; Neoprene
38.0 mm
4.0 mm
0,7741 € - 0,7899 € Richiedi il lead time qui
PG 21
Ottone; Neoprene
32.5 mm
3.5 mm
1,7742 € - 1,9761 € Richiedi il lead time qui
M32
Ottone; Neoprene
36.0 mm
4.0 mm
Richiedi il lead time qui
3/8
Ottone; Neoprene
19.5 mm
3.0 mm
0,4012 € - 0,4457 € Richiedi il lead time qui
M16
Ottone; Neoprene
18.0 mm
3.0 mm
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Ottone; Neoprene
46.0 mm
4.5 mm
1,3072 € - 1,742 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Ottone
15.0 mm
4.7 mm
6,2586 € - 8,3583 € Richiedi il lead time qui
M32
Ottone
36.0 mm
5.7 mm
1,8978 € - 2,5068 € 393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Ottone
24.0 mm
4.7 mm
2,2094 € - 2,9601 € 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Ottone
30.0 mm
5.2 mm
  • di 2
Controdado per PE PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Nero

10152669

Fascia di prezzo
0,206 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore
    5.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG 9
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Controdado per PE PG 7 15.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267776

Fascia di prezzo
0,3931 € - 0,3539 €

Livelli di giacenza
19898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    2.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG 7
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE PG16 24.5 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267813

Fascia di prezzo
0,4587 € - 0,4129 €

Livelli di giacenza
11557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    3.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    24.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG16
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE PG 42 60.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267851


Livelli di giacenza
1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    5.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG 42
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M20 23.5 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267899

Fascia di prezzo
2,722 € - 1,2961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    3.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    23.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M50 55.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267936

Fascia di prezzo
3,1849 € - 2,8593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    5.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    55.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M50
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE PG48 60.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267868

Fascia di prezzo
4,5905 € - 4,1329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    5.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG48
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE 1/2 24.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267967


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    4.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M25 29.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267905

Fascia di prezzo
1,3934 € - 1,252 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    3.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    29.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M63 70.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267943

Fascia di prezzo
2,818 € - 2,5376 €

Livelli di giacenza
1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    5.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M63
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE 1.000 in 38.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267981


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    4.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE PG 21 32.5 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267820

Fascia di prezzo
0,7899 € - 0,7741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    3.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    32.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG 21
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M32 36.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267912

Fascia di prezzo
1,9761 € - 1,7742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    4.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE 3/8 19.5 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267950


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    3.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    19.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M16 18.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267882

Fascia di prezzo
0,4457 € - 0,4012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    3.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado per PE M40 46.0 mm Ottone; Neoprene Naturale

10267929


Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    4.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Materiale
    Ottone; Neoprene
Controdado a punta EMC M12 15.0 mm Ottone Naturale

10302828

Fascia di prezzo
1,742 € - 1,3072 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    4.7 mm
  • Larghezza tra le estremità
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    Ottone
Controdado a punta EMC M32 36.0 mm Ottone Naturale

10640067

Fascia di prezzo
8,3583 € - 6,2586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    5.7 mm
  • Larghezza tra le estremità
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
  • Materiale
    Ottone
Controdado a punta EMC M20 24.0 mm Ottone Naturale

10302842

Fascia di prezzo
2,5068 € - 1,8978 €

Livelli di giacenza
393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    4.7 mm
  • Larghezza tra le estremità
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    Ottone
Controdado a punta EMC M25 30.0 mm Ottone Naturale

10302859

Fascia di prezzo
2,9601 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Spessore
    5.2 mm
  • Larghezza tra le estremità
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Materiale
    Ottone