Menu Ricerca

Coperchi per contenitori

Disponibile

Questa serie di coperchi in LDPE naturale, progettati per essere utilizzati con la nostra gamma di contenitori in LDPE, sono ideali per conservare piccoli componenti o prodotti in pasta. Contenitore ordinabile separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza interno Diametro interno Acquista
0,0954 € - 0,2227 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
21.0 mm
0,3809 € - 2,5816 € Richiedi il lead time qui
12.4 mm
401.0 mm
0,1148 € - 0,2537 € 8880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
51.5 mm
0,0986 € - 0,1519 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
84.0 mm
0,3364 € - 0,3364 € 14441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.6 mm
38.5 mm
0,2936 € - 0,6166 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0659 € - 0,1386 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
33.3 mm
0,1755 € - 0,3685 € 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
61.0 mm
0,1472 € - 0,3271 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
42.0 mm
0,0989 € - 0,113 € 331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Coperchio per contenitore 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Naturale

10071212

Fascia di prezzo
0,2227 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Altezza interno
    6.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio 401.0 mm 12.4 mm LDPE Naturale

10120040

Fascia di prezzo
2,5816 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro interno
    401.0 mm
  • Altezza interno
    12.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Naturale

10338384

Fascia di prezzo
0,2537 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
8880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro interno
    51.5 mm
  • Altezza interno
    14.5 mm
  • Codice doganale
    3923509000
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore 84.0 mm 5.0 mm LDPE Bianco

10121443

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro interno
    84.0 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Naturale

10338407

Fascia di prezzo
0,3364 € - 0,3364 €

Livelli di giacenza
14441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro interno
    38.5 mm
  • Altezza interno
    35.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore 100.0 mm 5.0 mm LDPE Bianco

10333747

Fascia di prezzo
0,6166 € - 0,2936 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
Coperchio per contenitore 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturale

10338278

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,0659 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro interno
    33.3 mm
  • Altezza interno
    10.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore 61.0 mm 5.0 mm LDPE Bianco

10121436

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1755 €

Livelli di giacenza
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Diametro interno
    61.0 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore LDPE - PIR 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

10204061

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro interno
    42.0 mm
  • Altezza interno
    13.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Coperchio per contenitore 65.0 mm 5.0 mm LDPE Bianco

10333730

Fascia di prezzo
0,113 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE