Menu Ricerca

Copribordo

Disponibile

I copribordi sono progettati per proteggere le fascette di plastica e gli angoli esposti, e aiutano a migliorare la resistenza all'impilamento. Assorbono gli urti e distribuiscono la forza in modo uniforme, garantendo una migliore protezione.

  • Utilizzato per proteggere reggette in plastica e angoli esposti.
  • Funge da paracolpi, assorbendo gli urti e distribuendo la forza in modo uniforme lungo la propria lunghezza.
  • Comunemente utilizzato in ambienti industriali, commerciali ed elettronici.
Materiale: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità W W2 SW Colore Materiale h Tipo Acquista
0,2666 € - 0,2666 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Nero
LDPE
28.4 mm
3
0,2293 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Naturale
LDPE
28.4 mm
3
0,3454 € - 0,3454 € 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
135.0 mm
19.0 mm
Nero
HDPE
5
0,4325 € - 0,4325 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
Naturale
LDPE
46.2 mm
4
0,1033 € - 0,2594 € 13026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Nero
LDPE
40.0 mm
A spingere
0,1269 € - 0,2724 € 3952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Nero
PP
25.0 mm
3
0,1893 € - 0,1989 € 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Nero
PP
40.0 mm
A spingere
0,1975 € - 0,4671 € 3543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Naturale
LDPE
27.0 mm
3
0,362 € - 0,9082 € 56679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
Naturale
LDPE
45.8 mm
A spingere
0,1058 € - 0,2655 € 2543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Nero
LDPE
40.0 mm
3
0,1036 € - 0,2225 € 13034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Nero
PP
25.0 mm
A spingere
0,1345 € - 0,1401 € 6114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Nero
LDPE
25.0 mm
A spingere
0,298 € - 0,6258 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Nero
LDPE
27.0 mm
3
1,883 € - 2,3571 € 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Nero
PP
90.0 mm
A spingere
0,031 € - 0,1445 € 3221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Nero
LDPE
25.0 mm
3
5,3336 € - 6,6601 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Nero
PP
135.0 mm
2
1,883 € - 2,3571 € 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Nero
PP
90.0 mm
A spingere
1,5985 € - 1,9913 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Nero
PP
88.0 mm
A spingere
Protezione per bordi 28.3 mm 43.7 mm LDPE Nero

10106365

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 28.3 mm 43.7 mm LDPE Naturale

10104545

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 19.0 mm 51.0 mm HDPE Nero

10069493

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Tipo
    5
  • Tipo di fessura
    Slot
  • Stile
    Protection Band
Protezione per bordi 65.3 mm 46.2 mm LDPE Naturale

10106396

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,4325 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Tipo
    4
Protezione per bordi 28.0 mm 40.0 mm LDPE Nero

10073643

Fascia di prezzo
0,2594 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
13026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 18.0 mm 40.0 mm PP Nero

10073650

Fascia di prezzo
0,2724 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
3952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 28.0 mm 40.0 mm PP Nero

10073681

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 28.0 mm 45.2 mm LDPE Naturale

10069059

Fascia di prezzo
0,4671 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
3543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 64.7 mm 45.8 mm LDPE Naturale

10106921

Fascia di prezzo
0,9082 € - 0,362 €

Livelli di giacenza
56679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 28.0 mm 40.0 mm LDPE Nero

10073636

Fascia di prezzo
0,2655 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
2543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 18.0 mm 40.0 mm PP Nero

10073667

Fascia di prezzo
0,2225 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
13034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 18.0 mm 40.0 mm LDPE Nero

10073629

Fascia di prezzo
0,1401 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
6114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 45.2 mm 27.0 mm LDPE Nero

10106372

Fascia di prezzo
0,6258 € - 0,298 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 50.0 mm PP Nero

10287651

Fascia di prezzo
2,3571 € - 1,883 €

Livelli di giacenza
142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 18.0 mm 40.0 mm LDPE Nero

10073612

Fascia di prezzo
0,1445 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
3221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Tipo
    3
Protezione per bordi 50.0 mm PP Nero

10287644

Fascia di prezzo
6,6601 € - 5,3336 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tipo
    2
Protezione per bordi 70.0 mm PP Nero

10287668

Fascia di prezzo
2,3571 € - 1,883 €

Livelli di giacenza
176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Tipo
    A spingere
Protezione per bordi 50.0 mm PP Nero

10287637

Fascia di prezzo
1,9913 € - 1,5985 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Tipo
    A spingere