Menu Ricerca

Corde O-Ring e Kit per assemblaggio O-Ring

Disponibile

I cordoni ed il kit per assemblaggio O-ring elimina la necessità di fare scorte di O-ring Comprende un metro a nastro, un blocco di taglio, una bottiglia di adesivo, un coltello retrattile e un cavo di larghezza e lunghezza adeguate. Previene le perdite di fluido e di gas.Comprende un nastro di misurazione, un blocco da taglio, un flacone di colla, un coltello retrattile e un cavo.Adatto per sigillare qualsiasi applicazione personalizzata e prevenire perdite o fluidi.Utilizzato in vari sistemi idraulici, sistemi pneumatici, sistemi ad alimentazione idraulica, automotive, produzione o petrolio e gas. Materiale: NBR Colore: Nero Codice Serie: SR6153, SRV0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Tipo L Acquista
1,5893 € - 1,7658 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
2,9993 € - 3,3325 € Richiedi il lead time qui
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,1937 € - 3,5408 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
2,9993 € - 3,3325 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
4,9651 € - 4,9651 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
78,1754 € - 86,8538 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cord Splicing Kit
2.0 m
4,9571 € - 5,4987 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,874 € - 4,3184 € Richiedi il lead time qui
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
3,1937 € - 3,5408 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
2,9993 € - 3,3325 € Richiedi il lead time qui
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388334

Fascia di prezzo
1,7658 € - 1,5893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388372

Fascia di prezzo
3,3325 € - 2,9993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388341

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,1937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388303

Fascia di prezzo
3,3325 € - 2,9993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388389

Fascia di prezzo
4,9651 € - 4,9651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
NBR Cordino di giunzione Cord Splicing Kit

10385197

Fascia di prezzo
86,8538 € - 78,1754 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    Cord Splicing Kit
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388396

Fascia di prezzo
5,4987 € - 4,9571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388365

Fascia di prezzo
4,3184 € - 3,874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388310

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,1937 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388358

Fascia di prezzo
3,3325 € - 2,9993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero
Cordino di giunzione (DIA) 2.0 m (L) Nero NBR

10388327


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Tipo di anello
    O-Ring
  • Tipo
    O-Ring Cord
  • Colore
    Nero