I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Codice Serie: SR5808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Quantità per cartone | Formato | Forma | Materiale | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,6265 € - 107,6265 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 Rolls of 1000
|
Dischi in rotolo
|
Disco
|
Gommapiuma
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 590,1812 € - 590,1812 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 rolls of 1000 pieces
|
Dischi in rotolo
|
Disco
|
Gommapiuma
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 163,59 € - 163,59 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1250 pads of 4 pieces
|
Dischi su un tappetino
|
Disco
|
Gommapiuma
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 0,0232 € - 0,0247 € | 27887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 Packs of 10000
|
Dischi su un tappetino
|
Disco
|
Gommapiuma
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 69780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 per Pad
|
|
|
Schiuma di PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| 0,1262 € - 0,1527 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 per Pad
|
|
|
Schiuma di PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40 per Pad
|
|
|
Schiuma di PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 0,1812 € - 0,2067 € | 26955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1000 per Pack
|
|
|
Schiuma di PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2067 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1000 per Pack
|
|
|
Schiuma di PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1883 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1000 per Pack
|
|
|
Schiuma di PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1883 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1000 per Pack
|
|
|
Schiuma di PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,1036 € | Richiedi il lead time qui |
1000 per Pack
|
|
|
Schiuma di PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
8 per Pad
|
|
|
Schiuma di PE
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|||
| 0,0757 € - 0,1036 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1000 per Pack
|
|
|
Schiuma di PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||
| 39960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 per Pad
|
|
|
Schiuma di PE
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
40 per Pad
|
|
|
Schiuma di PE
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|||
| 1,6146 € - 1,6995 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
240 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 2,7476 € - 2,9034 € | 12267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
200 per Pack
|
|
|
|
|
||
| 1,2718 € - 1,2718 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
400 per Pack