Menu Ricerca

Dadi a cupola - Metallo

Disponibile

I dadi a cupola sono l'ideale per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
17 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Materiale Altezza totale Acquista
0,3924 € - 0,8649 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio temperato
10.0 mm
0,3081 € - 0,6798 € Richiedi il lead time qui
M4
7.0 mm
Acciaio temperato
8.0 mm
0,2542 € - 0,2542 € 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio temperato
12.0 mm
0,9658 € - 2,9155 € Richiedi il lead time qui
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
1,0197 € - 3,9795 € 864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio temperato
15.0 mm
0,1418 € - 0,1418 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Acciaio temperato
5.1 mm
9,6862 € - 10,706 € Richiedi il lead time qui
M4
15.0 mm
Acciaio inossidabile
12.0 mm
14,2445 € - 33,0644 € Richiedi il lead time qui
M10
25.0 mm
Acciaio inossidabile
23.0 mm
18,3596 € - 20,2996 € Richiedi il lead time qui
M20
36.0 mm
Acciaio inossidabile
34.0 mm
10,8258 € - 11,9625 € Richiedi il lead time qui
M6
19.0 mm
Acciaio inossidabile
17.0 mm
17,7265 € - 19,5928 € Richiedi il lead time qui
M14
31.0 mm
Acciaio inossidabile
28.0 mm
9,6862 € - 10,706 € Richiedi il lead time qui
M3
15.0 mm
Acciaio inossidabile
12.0 mm
14,2445 € - 33,0644 € Richiedi il lead time qui
M8
25.0 mm
Acciaio inossidabile
23.0 mm
17,7265 € - 19,5928 € Richiedi il lead time qui
M16
31.0 mm
Acciaio inossidabile
28.0 mm
10,8258 € - 11,9625 € Richiedi il lead time qui
M5
19.0 mm
Acciaio inossidabile
17.0 mm
14,2445 € - 33,0644 € Richiedi il lead time qui
M12
25.0 mm
Acciaio inossidabile
23.0 mm
29,9134 € - 33,0605 € Richiedi il lead time qui
M24
43.0 mm
Acciaio inossidabile
40.0 mm
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Acciaio temperato

052050040952

Fascia di prezzo
0,8649 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
Cappuccio per dadi M4 7.0 mm 8.0 mm Acciaio temperato

052040040952

Fascia di prezzo
0,6798 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
Cappuccio per dadi M6 10.0 mm 12.0 mm Acciaio temperato

052060040952

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
Cappuccio per dadi M5 8.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

052050041553

Fascia di prezzo
2,9155 € - 0,9658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Stile dado
    Esagonale
Cappuccio per dadi M8 13.0 mm 15.0 mm Acciaio temperato

052080040952

Fascia di prezzo
3,9795 € - 1,0197 €

Livelli di giacenza
864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
Cappuccio per dadi M3 5.5 mm 5.1 mm Acciaio temperato

052030140952

Fascia di prezzo
0,1418 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza totale
    5.1 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
Cappuccio per dadi M4 15.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

1495495

Fascia di prezzo
10,706 € - 9,6862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M10 25.0 mm 23.0 mm Acciaio inossidabile

1495499

Fascia di prezzo
33,0644 € - 14,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M20 36.0 mm 34.0 mm Acciaio inossidabile

1495503

Fascia di prezzo
20,2996 € - 18,3596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    34.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M6 19.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

1495497

Fascia di prezzo
11,9625 € - 10,8258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    17.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M14 31.0 mm 28.0 mm Acciaio inossidabile

1495501

Fascia di prezzo
19,5928 € - 17,7265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    31.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M3 15.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

1495494

Fascia di prezzo
10,706 € - 9,6862 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M8 25.0 mm 23.0 mm Acciaio inossidabile

1495498

Fascia di prezzo
33,0644 € - 14,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M16 31.0 mm 28.0 mm Acciaio inossidabile

1495502

Fascia di prezzo
19,5928 € - 17,7265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    31.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M5 19.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

1495496

Fascia di prezzo
11,9625 € - 10,8258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    17.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M12 25.0 mm 23.0 mm Acciaio inossidabile

1495500

Fascia di prezzo
33,0644 € - 14,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Cappuccio per dadi M24 43.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

1495504

Fascia di prezzo
33,0605 € - 29,9134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    43.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile