Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla in plastica

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,1912 € - 0,2011 € 100000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
0,354 € - 0,354 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
13.0 mm
0,3342 € - 0,3342 € 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
13.0 mm
0,2337 € - 0,2464 € 17558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
13.0 mm
0,2464 € - 0,7364 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
13.0 mm
0,104 € - 0,104 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
13.0 mm
0,245 € - 0,7322 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
13.0 mm
Dado a galletto M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10262498

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
100000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M4 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10064900

Fascia di prezzo
0,354 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10064917

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 13.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10064924

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
17558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 13.0 mm Nylon Naturale

10326862

Fascia di prezzo
0,7364 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M4 13.0 mm Nylon Naturale

10326848

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 13.0 mm Nylon Naturale

10326855

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6