I dadi a gabbia vengono applicati ai fori quadrati, normalmente presenti sulle guide di montaggio degli armadi per attrezzature. Negli armadi rack viene usata una combinazione di foro quadrato e dado a gabbia perchè consente di scegliere tra diverse dimensioni di dadi e bulloni; se le filettature sono danneggiate il dado può essere facilmente sostituito poiché la lamiera di metallo è troppo sottile da perforare o filettare. La nostra gamma è in acciaio ed è disponibile in varie dimensioni per soddisfare ogni applicazione.
Codice Serie: SR6227
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1329 € - 0,3296 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2575 € - 0,6423 € | 1463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,3521 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare