Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Avanzamento per singolo giro | d1 tol 7H | Avanzamento per singolo giro | Direzione filettatura | N. filettature | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5063 € - 14,0036 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 6,191 € - 8,2513 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 4,1513 € - 5,5283 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 5,6888 € - 7,5912 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 7,3595 € - 9,8072 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 8,8868 € - 11,8464 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 8,9483 € - 11,929 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 7,1545 € - 9,5361 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 5,6888 € - 7,5912 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 4,0795 € - 5,434 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 13,0585 € - 17,4101 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 10,9983 € - 14,6637 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 13,0585 € - 17,4101 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 8,9483 € - 11,929 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 15,2008 € - 20,2627 € | Richiedi il lead time qui |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 6,1398 € - 8,1923 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Sinistra
|
1.0
|
||
| 9,3583 € - 12,483 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 11,8798 € - 15,8424 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 30,463 € - 40,6197 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Destra
|
1.0
|
||
| 33,8865 € - 45,1815 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Destra
|
1.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare