Menu Ricerca

Dado esagonale M12 18.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questo dado esagonale è realizzato in nylon nero. Utilizzati nelle applicazioni in cui il dado deve presentare una resistenza elettrica, chimica e termica. ‌Fare riferimento allo standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 e DIN 943 unicamente come linea guida indicativa.
Codice articolo Essentra :

10041598

Codice articolo precedente:

0030070001VR

7645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4998 €
1000 - 1999 0,4734 €
2000 + 0,4304 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,98 €

100 x 0,4998 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Distanza tra le estremità 18.0 mm
Altezza totale 10.8 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Specifiche DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standard DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci