Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | N. filettature | d3 tol. h11 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,52 € - 34,02 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
TR12 x 3
|
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
35,75 € - 47,67 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
TR16 x 4
|
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
36,84 € - 49,12 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.0
|
TR16 x 8
|
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
67,64 € - 84,55 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR20 x 4
|
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
50,59 € - 63,24 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR20 x 4
|
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
72,98 € - 91,23 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR24 x 5
|
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
70,12 € - 87,65 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
95,83 € - 112,74 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
TR30 x 6
|
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
178,39 € - 209,87 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
TR40 x 14
|
|
16.0
|
63.0
|
2.0
|
95.0
|
||
214,72 € - 238,58 € | Richiedi il lead time qui |
66.0
|
TR44 x 7
|
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
102,60 € - 120,71 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
TR36 x 12
|
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
602,37 € - 669,296 € | Richiedi il lead time qui |
105.0
|
TR70 x 10
|
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
23,72 € - 31,63 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR12 x 6
|
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
46,62 € - 58,27 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
TR16 x 4
|
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
70,57 € - 88,21 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
TR20 x 8
|
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
152,64 € - 179,58 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR30 x 12
|
|
14.0
|
58.0
|
2.0
|
90.0
|
||
65,73 € - 82,16 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
TR20 x 4
|
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
418,99 € - 465,54 € | Richiedi il lead time qui |
65.0
|
TR40 x 7
|
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
36,01 € - 48,01 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
TR12 x 3
|
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
21,68 € - 28,91 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
TR10 x 2
|
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.