Menu Ricerca

Dadi per mascheratura

Disponibile

I dadi per mascheratura sono progettati per coprire e proteggere o fori filettati e lisci. Dotati di una linguetta di tiro e lamelle che permettono di aderire alla filettatura. Possono sopportare temperature fino a +250 C.I dadi a saldare sono caratterizzati da una filettatura che deve essere assolutamente protetta durante la verniciatura a polvere o il trattamento delle superfici. I nostri tappi per mascheratura con linguetta di tiro, pensati appositamente per la mascheratura di fori filettati e non, sono ideali per la mascheratura dei dadi a saldare.La linguetta a strappo consente una rimozione facile e veloce.Il corpo del tappo ha delle lamelle che aderiscono alla filettatura, assicurandone la tenuta e mantenendolo saldamente in posizione. Materiale: Silicone Colore: Rosso, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SRF0061

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D HD h Dimensioni filetto (Tutte) Colore d1 d2 Acquista
0,1381 € - 0,1381 € 3337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Nero
4.5 mm
5.5 mm
0,2159 € - 0,2159 € 4966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Blu
8.6 mm
9.9 mm
0,165 € - 0,165 € 14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Giallo
6.9 mm
7.8 mm
0,3327 € - 0,3327 € 13863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Rosso
10.3 mm
11.9 mm
Dadi per mascheratura (ID) Nero Silicone

10359679

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
3337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Dadi per mascheratura (ID) Blu Silicone

10359693

Fascia di prezzo
0,2159 € - 0,2159 €

Livelli di giacenza
4966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Dadi per mascheratura (ID) Giallo Silicone

10359686

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,165 €

Livelli di giacenza
14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Dadi per mascheratura (ID) Rosso Silicone

10359709

Fascia di prezzo
0,3327 € - 0,3327 €

Livelli di giacenza
13863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm