Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.
Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.
Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1370
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d4 ±0.15 | l1 | l2 | d1 per vite | d2 tol. G6 | d3 ±0.15 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885,6103 € - 1.107,019 € | Richiedi il lead time qui |
125.0
|
93.0
|
20.0
|
80.0
|
105.0
|
145.0
|
Type 2
|
||
| 324,761 € - 405,9502 € | Richiedi il lead time qui |
93.0
|
88.0
|
16.0
|
50.0
|
75.0
|
110.0
|
Type 2
|
||
| 254,0668 € - 317,586 € | Richiedi il lead time qui |
78.0
|
55.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
| 201,4843 € - 251,8528 € | Richiedi il lead time qui |
65.0
|
85.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 134,2238 € - 167,7823 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
45.0
|
10.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 199,8545 € - 249,8233 € | Richiedi il lead time qui |
65.0
|
52.0
|
12.0
|
32.0
|
50.0
|
80.0
|
2
|
||
| 118,5003 € - 148,1228 € | Richiedi il lead time qui |
47.0
|
51.0
|
10.0
|
20.0
|
36.0
|
58.0
|
2
|
||
| 134,9105 € - 168,633 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
57.0
|
1.0
|
16.0
|
28.0
|
48.0
|
2
|
||
| 518,7218 € - 648,4017 € | Richiedi il lead time qui |
108.0
|
93.0
|
18.0
|
63.0
|
90.0
|
125.0
|
Type 2
|
||
| 159,8385 € - 199,793 € | Richiedi il lead time qui |
51.0
|
80.0
|
12.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 132,3993 € - 165,4965 € | Richiedi il lead time qui |
51.0
|
51.0
|
10.0
|
25.0
|
40.0
|
62.0
|
2
|
||
| 264,163 € - 330,2038 € | Richiedi il lead time qui |
78.0
|
88.0
|
14.0
|
40.0
|
63.0
|
93.0
|
Type 2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare