Menu Ricerca

Dadi zigrinati - Conici/Plastica

Disponibile

Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili. Disponibile in modelli standard o conici..

Codice Serie: SR1989

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Acquista
0,2974 € - 0,2974 € 6004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
0,2606 € - 0,2747 € 23233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
0,2606 € - 0,2747 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
0,3455 € - 0,3455 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.25 mm
M8
0,0784 € - 0,0784 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.25 mm
M8
0,2563 € - 0,769 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
0,2577 € - 0,7718 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
0,0907 € - 0,0907 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
Dado zigrinato a cono M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061411

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
6004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado zigrinato a cono;M4;16.0 mm;(DIA);12.0 mm;(H);Nylon 6/6;Naturale

10061404

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
23233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado zigrinato a cono M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061428

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado zigrinato a cono M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061435

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado zigrinato a cono M8 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturale

10404478

Fascia di prezzo
0,0784 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
Dado zigrinato a cono M6 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturale

10404461

Fascia di prezzo
0,769 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
Dado zigrinato a cono M4 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturale

10404447

Fascia di prezzo
0,7718 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm
Dado zigrinato a cono M5 16.0 mm 12.0 mm Nylon Naturale

10404454

Fascia di prezzo
0,0907 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro esterno sporgenza
    14.0 mm
  • Altezza sporgenza
    1.0 mm