Menu Ricerca

Distanziale a pressione

In produzione

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro B Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1098 € - 0,122 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
10.0 mm
0,1612 € - 0,1842 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
14.0 mm
0,1064 € - 0,1182 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
6.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
8.0 mm
0,0931 € - 0,2637 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,1005 € - 0,144 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,2762 € - 0,2762 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1612 € - 0,1842 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
10.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
18.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
6.0 mm
0,1517 € - 0,1734 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
8.0 mm
0,0956 € - 0,2707 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1123 € - 0,1602 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1227 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1509 € - 0,1725 € Richiedi il lead time qui
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1265 € - 0,153 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
12.0 mm
0,1612 € - 0,1842 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
18.0 mm
0,1202 € - 0,1463 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.0 mm
0,0878 € - 0,2492 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-10M-01

Fascia di prezzo
0,122 € - 0,1098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-14M-19

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-6M-01

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-8M-01

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 4.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW015A

Fascia di prezzo
0,2637 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 6.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW035A

Fascia di prezzo
0,144 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 26.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW055A

Fascia di prezzo
0,2762 € - 0,2762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSE-7M-01

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-10M-19

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-18M-01

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-6M-19

Fascia di prezzo
0,1427 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-8M-19

Fascia di prezzo
0,1734 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 4.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW020A

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto per scheda elettronica 6.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW040A

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSE-4M-01

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSE-7M-19

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,1509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-12M-01

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

PSD-18M-19

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

PSD-7M-01

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 3.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

CBPSW005A

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio ad appoggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm