10157039
HTSN-M3-10-8-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2388 € |
| 5000 - 9999 | 0,2263 € |
| 10000 + | 0,2138 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.315 in |
| Lunghezza filetto interno | 8.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Lunghezza distanziale | 0.394 in |
| Lunghezza distanziale | 10.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 0.315 in |
| Distanza tra le estremità | 8.0 mm |
| Lunghezza filetto interno A | 0.315 in |
| Lunghezza filetto interno A | 8.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 110 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 230 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare