Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0228 € - 0,0249 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1365 € | 3220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3251 € - 0,3378 € | 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1495 € - 0,1495 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,184 € - 0,184 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5329 € - 0,5552 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2443 € | 1128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,0975 € | 6829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0931 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2027 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1805 € - 0,2068 € | 4143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1665 € - 0,1665 € | 2973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2443 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1092 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1146 € | 3646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,2692 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,127 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1389 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0636 € | 4061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare