Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 15.0 mm

Questo distanziale femmina-femmina in nylon fornisce isolamento elettrico per componenti sensibili nei gruppi PCB.
Codice articolo:

HSM4-8-15-1

1115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,2463 €
500 - 999 0,9956 €
1000 - 2499 0,9415 €
2500 + 0,8629 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

124,63 €

100 x 1,2463 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Forma del distanziale Esagonale
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci