Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,1855 € | 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0859 € | 12548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0718 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,019 € - 0,019 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1392 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0658 € | 1074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0975 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3347 € - 0,3474 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0485 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0601 € | 10195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1798 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4716 € - 0,5084 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0774 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1001 € | 5049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2719 € - 0,3101 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1572 € | 66990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2549 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2832 € | 1031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare