Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,3237 € - 0,3508 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1188 € - 0,1436 € 6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
4.8 mm
0,1977 € - 0,2262 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
6.4 mm
0,2573 € - 0,2926 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PVC
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 2309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0995 € - 0,1205 € 2493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0505 € - 0,0771 € 55975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0738 € - 0,1014 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
4.8 mm
0,2404 € - 0,2749 € 77104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
3 mm
0,2404 € - 0,2749 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
25.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 5392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 4456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0505 € - 0,0771 € 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
19.1 mm
0,1205 € - 0,1205 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
22.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
19.1 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314081

Fascia di prezzo
0,3508 € - 0,3237 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    21.6 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314128

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320952

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320990

Fascia di prezzo
0,2926 € - 0,2573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110102

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
2309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110072

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
2493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110171

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110287

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
55975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110232

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110416

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
77104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    3 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110454

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110133

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    25.4 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110324

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
15446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    25.4 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110362

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
5392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110393

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110140

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
4456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110188

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110119

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110034

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110294

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm