Menu Ricerca

Distanziatore a scatto

Disponibile

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro corpo Spessore massimo pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Dimensioni foro Lunghezza distanziale Acquista
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,1257 € - 0,1396 € 4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,184 € - 0,2117 € 12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1185 € - 0,1317 € 14356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,184 € - 0,2117 € 7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 27496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,16 € - 0,1841 € 7767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1185 € - 0,1316 € 49830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1509 € - 0,1677 € 613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
0,1529 € - 0,1699 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,16 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1162 € - 0,1291 € 226797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
0,184 € - 0,2117 € Richiedi il lead time qui
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1489 € - 0,1654 € 10482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
  • di 2
Dado distanziale 6.0 mm (L) Nylon Naturale

10017449

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017302

Fascia di prezzo
0,1396 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 3.2 mm (L) Nylon Naturale

10636749

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado distanziale 6.4 mm (L) Nylon Naturale

10636787

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

10017401

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon Naturale

10017487

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017364

Fascia di prezzo
0,1317 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
14356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.0 mm (L) Nylon Naturale

10017388

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
7134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 9.5 mm (L) Nylon Naturale

10017425

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
27496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 12.7 mm (L) Nylon Naturale

10017463

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 19.1 mm (L) Nylon Naturale

10017296

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017395

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
7767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 6.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017432

Fascia di prezzo
0,1316 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
49830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 15.9 mm (L) Nylon Naturale

10017265

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017470

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,1509 €

Livelli di giacenza
613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017340

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017289

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017371

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,1162 €

Livelli di giacenza
226797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 4.8 mm (L) Nylon Naturale

10017357

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm
Dado distanziale 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Naturale

10017333

Fascia di prezzo
0,1654 € - 0,1489 €

Livelli di giacenza
10482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Forma testa
    Rotondo
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro corpo
    6.7 mm