Menu Ricerca

Elementi autoaggrappanti - Dischetti accoppiati

Disponibile

Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F; Temperatura di esercizio: da -20F a 150F ; Applicazioni: Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Colore Acquista
51,5985 € - 51,5985 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Bianco
51,5985 € - 51,5985 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Bianco
Autoaggrappanti pretagliati 22.2 mm 22.2 mm PA Bianco

10384961

Fascia di prezzo
51,5985 € - 51,5985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    22.2 mm
  • Lunghezza
    22.2 mm
  • Forma
    Asola
  • Tipo materiale
    Nylon
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Autoaggrappanti pretagliati 22.2 mm 22.2 mm PA Bianco

10384916

Fascia di prezzo
51,5985 € - 51,5985 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    22.2 mm
  • Lunghezza
    22.2 mm
  • Forma
    Gancio
  • Tipo materiale
    Nylon
  • Tipo di adesivo
    Gomma