Menu Ricerca

Extension Springs

Disponibile

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza sotto carico Rigidità Tensione iniziale Lunghezza totale Materiale Carico a molla a carico massimo Diametro esterno Acquista
2,6343 € - 2,8609 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
114.3 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
2,5352 € - 2,7476 € Richiedi il lead time qui
3.04 N
31.8 mm
Acciaio inossidabile
33.57 N
2,5352 € - 2,7476 € Richiedi il lead time qui
3.04 N
50.8 mm
Acciaio inossidabile
33.57 N
2,3369 € - 2,5352 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
127.0 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
2,2094 € - 2,4077 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
2,0394 € - 2,2094 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
44.5 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
19.1 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
10439715 2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
25.4 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
2,3369 € - 2,5352 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
114.3 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
3,4133 € - 3,6965 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
88.9 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
3,1584 € - 3,4275 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
2,6343 € - 2,8609 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
101.6 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
76.2 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
2,4077 € - 2,606 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
127.0 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
3,7107 € - 4,0416 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
127.0 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
3,1867 € - 3,4841 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
88.9 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
4,3197 € - 4,6987 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
139.7 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
1,9262 € - 2,0961 € Richiedi il lead time qui
6.23 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
  • di 10
Molle a Trazione 6.1 mm 0.16 Nmm Acciaio inossidabile

10439807

Fascia di prezzo
2,8609 € - 2,6343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 10.6 mm 1.53 Nmm Acciaio inossidabile

10439821

Fascia di prezzo
2,7476 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.04 N
  • Carico a molla a carico massimo
    33.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 10.6 mm 0.60 Nmm Acciaio inossidabile

10420287

Fascia di prezzo
2,7476 € - 2,5352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.04 N
  • Carico a molla a carico massimo
    33.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 0.74 Nmm Acciaio al carbonio

10415047

Fascia di prezzo
2,5352 € - 2,3369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.07 Nmm Acciaio al carbonio

10439135

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 1.82 Nmm Acciaio al carbonio

10234549

Fascia di prezzo
2,4077 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 3.27 Nmm Acciaio al carbonio

10439494

Fascia di prezzo
2,2094 € - 2,0394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 2.42 Nmm Acciaio al carbonio

10439166

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 1.09 Nmm Acciaio inossidabile

10439715

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 0.84 Nmm Acciaio al carbonio

10439555

Fascia di prezzo
2,5352 € - 2,3369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 1.77 Nmm Acciaio al carbonio

10413654

Fascia di prezzo
3,6965 € - 3,4133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 3.33 Nmm Acciaio al carbonio

10414712

Fascia di prezzo
3,4275 € - 3,1584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.19 Nmm Acciaio inossidabile

10439791

Fascia di prezzo
2,8609 € - 2,6343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 19.1 mm 11.47 Nmm Acciaio al carbonio

10439630

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.18 Nmm Acciaio al carbonio

10439272

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,4077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 5.29 Nmm Acciaio al carbonio

10632932

Fascia di prezzo
4,0416 € - 3,7107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 20.22 Nmm Acciaio al carbonio

10439609

Fascia di prezzo
3,4841 € - 3,1867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 8.83 Nmm Acciaio al carbonio

10439647

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 4.64 Nmm Acciaio al carbonio

10645277

Fascia di prezzo
4,6987 € - 4,3197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    139.7 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.47 Nmm Acciaio al carbonio

10421598

Fascia di prezzo
2,0961 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio